Support plastron quadro plus h1800mm av jdb 2 pièces FN897EP

EAN
3250610189177
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    36.6 mm
  • Hauteur produit installé
    1591.6 mm
  • Largeur produit installé
    63 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui