Socle,FK,100x1000x400mm FK390

EAN
3250612511327
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Largeur de montage
    400 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui