Socle,FK,100x1000x500mm FK391

EAN
3250612511334
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    500 mm
  • Profondeur produit installé
    500 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
  • Largeur de montage
    500 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui