Poignée,quadro 5, IP54,étanche,rotative FZ680

EAN
3250612766802
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Porte, couvercle
  • Mise en oeuvre de la poignée
    Poignée tournante rabattable
Matières
  • Couleur
    noir
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui