Porte,FK,opaque, coffret metallique,2100x800x500mm, plaque de montage frontale FK124

EAN
3250612510924
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Dimensions
  • Profondeur de montage
    500 mm
  • Profondeur produit installé
    500 mm
  • Profondeur interne
    500 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    8010 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    1.5 mm
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -
Plus de documentation