Entrée de câbles,FK,opaque,1000mm FK240

EAN
3250612511112
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    0 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui