Entrée de câbles,FK,glissant,1000mm FK290

EAN
3250612511143
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    0 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui