Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche FZ402

EAN
3250612764020
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    240 mm
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui