Kit d'association horizontale pour coffrets et armoires Quadro5 FM635

EAN
3250612636358
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    3 cm
  • Hauteur produit installé
    34 cm
  • Largeur produit installé
    34 cm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    autre
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui