Jeu de 2 anneaux de levage Quadro5 pour transport maxi 250kgs FM653

EAN
3250612636532
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 cm
  • Hauteur produit installé
    12 cm
  • Largeur produit installé
    9.5 cm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    ensemble/pièces de fixation
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui