Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5 FZ515

EAN
3250612765157
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    7.5 cm
  • Hauteur produit installé
    12 cm
  • Largeur produit installé
    9.5 cm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Triangulaire 8 mm
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui