Armoire,quadro 5, en acier,1860x900x400mm FM318

EAN
3250612633180
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation au sol
Modèle
  • Nombre de modules
    396
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Profondeur interne
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    1860 mm
  • Largeur produit installé
    900 mm
  • Largeur dans les unités de division
    24
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    1.5 mm
  • Cadenassable
    Non
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    zingué
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre rangées
    12
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -