Jeu de 2 côtés Quadro5 h 1100mm l 224mm p 260mm FM404

EAN
3250612634040
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    260 mm
  • Profondeur produit installé
    260 mm
  • Hauteur produit installé
    1110 mm
  • Largeur produit installé
    224 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui