Paroi latéral,quadro5,1860x400mm FM418

EAN
3250612634187
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    400 mm
  • Profondeur produit installé
    1858.4 mm
  • Hauteur produit installé
    12 mm
  • Largeur produit installé
    224 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui