Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM308 h 1650mm l 197mm p 260mm FM429

EAN
3250612634293
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    1800 mm
  • Largeur produit installé
    197 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui