Conduit câbles,quadro5,pour FM319 FM479

EAN
3250612634798
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    1860 mm
  • Largeur produit installé
    60 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui