Plaque de fond quadro5, pleine,600x500mm FM486

EAN
3250612634866
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    572 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui