Ronfleur modulaire 12V SU214

EAN
3250615712141
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    8 / 12 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant de fonctionnement
    0.33 A
  • Courant assigné nominal
    0.33 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 0 Hz
Puissance
  • Puissance consommée
    4 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4 W
Matières
  • Matière
    polyamide (PA)
Equipement
  • Niveau sonores
    78 dB
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…60 °C

Documents

Plus de documentation