Voyant LED vert 230VAC SVN121

EAN
3250615721600
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    62 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.8 W
Matières
  • Couleur
    vert
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
Connexion
  • Type de douille
    Fix
  • Type de connexion
    cage à vis
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C