Capot de plombage contacteur modulaire 1M ESC001

EAN
3250612401901
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C