Contacteur 63A, 2F+2O, 230V ESC465

EAN
3250612401352
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    NA
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant thermique en air libre
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    62.5 VA
  • Consommation de maintien
    5.7 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    11.5 W
  • Puissance dissipée par contact
    5 W
  • Puissance dissipée par la commande
    1.5 W
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
    11.6 kW
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
    3.3 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
    35 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
    7.8 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    20 ms
  • Temps de reponse à la fermeture
    25 ms
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    770 Ω
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    1000000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    2100 VA
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    4700 VA
  • charge max. de lampe fluorescente
    3000 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    6500 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 25mm²
  • Nombre de contacts
    4
  • Type de contact
    2O+2F
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 2.5 mm²
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C