Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif MZN175

EAN
3250614316302
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Mxxxx ; Cxxxx, Axxxx
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    21 mm
  • Largeur produit installé
    17 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui