Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V ST315

EAN
3250615703156
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension d'emploi secondaire 2
    24 V
  • Tension à vide au secondaire
    14.2 / 26.5 V
  • Tension d'emploi au secondaire
    12 / 24 V
Intensité du courant
  • Intensité au secondaire 2
    2.63 A
  • Intensité au secondaire
    5.25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    63 VA
Alimentation
  • Transfo
    Transformateur d'isolement
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
  • Approprié pour montage apparent
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Non
Câble
  • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.
    max. 100 m
  • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.
    max. 50 m
Equipement
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Protégé contre les court-circuits
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61558-2-6
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Protection thermique
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…35 °C
  • Altitude
    <= 2000 m

Documents

Plus de documentation