Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC MZ203

EAN
3250614562037
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    110 / 130 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 / 415 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    110 / 130 V
Intensité du courant
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    14 mA
  • Imin=f(U=415V AC) du circuit de puissance
    32 mA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    15 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    25.3 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    200 ms
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C