Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC MZ204

EAN
3250614562044
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    24 / 48 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC/DC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    12 / 48 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 / 48 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    12 / 48 V
Intensité du courant
  • Imin=f(U=48V DC) du circuit de puissance
    0.55 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    27 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    24.3 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    200 ms
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    50 %
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C