Registration
  •  
  • Products
  • Solutions
  • Downloads & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MZN175

Art No.  Description Pack qty. 
ADC410FRCBO 3P+N 6/10kA C-10A 30mA AC1 prt.
prt.
ADC416FRCBO 3P+N 6/10kA C-16A 30mA AC1 prt.
prt.
ADC420FRCBO 3P+N 6/10kA C-20A 30mA AC1 prt.
prt.
ADC432FRCBO 3P+N 6/10kA C-32A 30mA AC1 prt.
prt.
ADM406GRCBO 4P 6kA B-6A 30mA A1 prt.
prt.
ADM410GRCBO 4P 6kA B-10A 30mA A1 prt.
prt.
ADM416GRCBO 4P 6kA B-16A 30mA A1 prt.
prt.
ADM420GRCBO 4P 6kA B-20A 30mA A1 prt.
prt.
ADM425GRCBO 4P 6kA B-25A 30mA A1 prt.
prt.
ADM432GRCBO 4P 6kA B-32A 30mA A1 prt.
prt.
ADM440GRCBO 4P 6kA B-40A 30mA A1 prt.
prt.
AFC416FRCBO 3P+N 6/10kA C-16A 300mA AC1 prt.
prt.
AFC420FRCBO 3P+N 6/10kA C-20A 300mA AC1 prt.
prt.
CCC225FRCCB 2P 25A 10mA AC1 prt.
prt.
CD280FRCCB 2P 80A 30mA AC1 prt.
prt.
CDA263SRCCB auto reclosing 2P 63A 30mA A 4M1 prt.
prt.
CDC225FRCCB 2P 25A 30mA AC1 prt.
prt.
CDC240FRCCB 2P 40A 30mA AC1 prt.
prt.
CDC263FRCCB 2P 63A 30mA AC1 prt.
prt.
CDC425FRCCB 4P 25A 30mA AC1 prt.
prt.
CDC440FRCCB 4P 40A 30mA AC1 prt.
prt.
CDC463FRCCB 4P 63A 30mA AC1 prt.
prt.
CDH225FRCCB 2P 25A 30mA HI1 prt.
prt.
CDH240FRCCB 2P 40A 30mA HI1 prt.
prt.
CDH263FRCCB 2P 63A 30mA HI1 prt.
prt.
CDH425FRCCB 4P 25A 30mA HI1 prt.
prt.
CDH440FRCCB 4P 40A 30mA HI1 prt.
prt.
CDH463FRCCB 4P 63A 30mA HI1 prt.
prt.
CEC225FRCCB 2P 25A 100mA AC1 prt.
prt.
CEC240FRCCB 2P 40A 100mA AC1 prt.
prt.
CEC263FRCCB 2P 63A 100mA AC1 prt.
prt.
CEC425FRCCB 4P 25A 100mA AC1 prt.
prt.
CEC440FRCCB 4P 40A 100mA AC1 prt.
prt.
CEC463FRCCB 4P 63A 100mA AC1 prt.
prt.
CF280FRCCB 2P 80A 300mA AC1 prt.
prt.
CF480FRCCB 4P 80A 300mA AC1 prt.
prt.
CF485FRCCB 4P 100A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC225FRCCB 2P 25A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC240FRCCB 2P 40A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC263FRCCB 2P 63A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC425FRCCB 4P 25A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC440FRCCB 4P 40A 300mA AC1 prt.
prt.
CFC463FRCCB 4P 63A 300mA AC1 prt.
prt.
CFH225FRCCB 2P 25A 300mA HI1 prt.
prt.
CFH240FRCCB 2P 40A 300mA HI1 prt.
prt.
CFH263FRCCB 2P 63A 300mA HI1 prt.
prt.
CFH425FRCCB 4P 25A 300mA HI1 prt.
prt.
CFH440FRCCB 4P 40A 300mA HI1 prt.
prt.
CFH463FRCCB 4P 63A 300mA HI1 prt.
prt.
CGC225FRCCB 2P 25A 500mA AC1 prt.
prt.
CGC240FRCCB 2P 40A 500mA AC1 prt.
prt.
CGC263FRCCB 2P 63A 500mA AC1 prt.
prt.
CGC425FRCCB 4P 25A 500mA AC1 prt.
prt.
CGC440FRCCB 4P 40A 500mA AC1 prt.
prt.
CGC463FRCCB 4P 63A 500mA AC1 prt.
prt.
CP480FRCCB 4P 80A 300mA AC S1 prt.
prt.
CP485FRCCB 4P 100A 300mA AC S1 prt.
prt.
CPC263FRCCB 2P 63A 300mA AC S1 prt.
prt.
CPC440FRCCB 4P 40A 300mA AC S1 prt.
prt.
CPC463FRCCB 4P 63A 300mA AC S1 prt.
prt.
HMB180MCB 1P 15kA B-80A 1.5M1 prt.
prt.
HMB190MCB 1P 15kA B-100A 1.5M1 prt.
prt.
HMB199MCB 1P 15kA B-125A 1.5M1 prt.
prt.
HMB280MCB 2P 15kA B-80A 3M1 prt.
prt.
HMB290MCB 2P 15kA B-100A 3M1 prt.
prt.
HMB299MCB 2P 15kA B-125A 3M1 prt.
prt.
HMB380MCB 3P 15kA B-80A 4.5M1 prt.
prt.
HMB390MCB 3P 15kA B-100A 4.5M1 prt.
prt.
HMB399MCB 3P 15kA B-125A 4.5M1 prt.
prt.
HMB480MCB 4P 15kA B-80A 6M1 prt.
prt.
HMB490MCB 4P 15kA B-100A 6M1 prt.
prt.
HMB499MCB 4P 15kA B-125A 6M1 prt.
prt.
HMC180MCB 1P 15kA C-80A 1.5M1 prt.
prt.
HMC190MCB 1P 15kA C-100A 1.5M1 prt.
prt.
HMC199MCB 1P 15kA C-125A 1.5M1 prt.
prt.
HMC280MCB 2P 15kA C-80A 3M1 prt.
prt.
HMC290MCB 2P 15kA C-100A 3M1 prt.
prt.
HMC299MCB 2P 15kA C-125A 3M1 prt.
prt.
HMC380MCB 3P 15kA C-80A 4.5M1 prt.
prt.
HMC390MCB 3P 15kA C-100A 4.5M1 prt.
prt.
HMC399MCB 3P 15kA C-125A 4.5M1 prt.
prt.
HMC480MCB 4P 15kA C-80A 6M1 prt.
prt.
HMC490MCB 4P 15kA C-100A 6M1 prt.
prt.
HMC499MCB 4P 15kA C-125A 6M1 prt.
prt.
HMD180MCB 1P 15kA D-80A 1.5M1 prt.
prt.
HMD190MCB 1P 15kA D-100A 1.5M1 prt.
prt.
HMD199MCB 1P 15kA D-125A 1.5M1 prt.
prt.
HMD280MCB 2P 15kA D-80A 3M1 prt.
prt.
HMD290MCB 2P 15kA D-100A 3M1 prt.
prt.
HMD299MCB 2P 15kA D-125A 3M1 prt.
prt.
HMD380MCB 3P 15kA D-80A 4.5M1 prt.
prt.
HMD390MCB 3P 15kA D-100A 4.5M1 prt.
prt.
HMD399MCB 3P 15kA D-125A 4.5M1 prt.
prt.
HMD480MCB 4P 15kA D-80A 6M1 prt.
prt.
HMD490MCB 4P 15kA D-100A 6M1 prt.
prt.
HMD499MCB 4P 15kA D-125A 6M1 prt.
prt.
HMK180MCB 1P 30kA C-80A 1.5M1 prt.
prt.
HMK190MCB 1P 30kA C-100A 1.5M1 prt.
prt.
HMK199MCB 1P 30kA C-125A 1.5M1 prt.
prt.
HMK280MCB 2P 30kA C-80A 3M1 prt.
prt.
HMK290MCB 2P 30kA C-100A 3M1 prt.
prt.
HMK299MCB 2P 30kA C-125A 3M1 prt.
prt.
HMK380MCB 3P 30kA C-80A 4.5M1 prt.
prt.
HMK390MCB 3P 30kA C-100A 4.5M1 prt.
prt.
HMK399MCB 3P 30kA C-125A 4.5M1 prt.
prt.
HMK480MCB 4P 30kA C-80A 6M1 prt.
prt.
HMK490MCB 4P 30kA C-100A 6M1 prt.
prt.
HMK499MCB 4P 30kA C-125A 6M1 prt.
prt.
HMX110MCB 1P 50kA C-10A 1.5M1 prt.
prt.
HMX116MCB 1P 50kA C-16A 1.5M1 prt.
prt.
HMX120MCB 1P 50kA C-20A 1.5M1 prt.
prt.
HMX125MCB 1P 50kA C-25A 1.5M1 prt.
prt.
HMX132MCB 1P 50kA C-32A 1.5M1 prt.
prt.
HMX140MCB 1P 50kA C-40A 1.5M1 prt.
prt.
HMX150MCB 1P 50kA C-50A 1.5M1 prt.
prt.
HMX163MCB 1P 50kA C-63A 1.5M1 prt.
prt.
HMX210MCB 2P 50kA C-10A 3M1 prt.
prt.
HMX216MCB 2P 50kA C-16A 3M1 prt.
prt.
HMX220MCB 2P 50kA C-20A 3M1 prt.
prt.
HMX225MCB 2P 50kA C-25A 3M1 prt.
prt.
HMX232MCB 2P 50kA C-32A 3M1 prt.
prt.
HMX240MCB 2P 50kA C-40A 3M1 prt.
prt.
HMX250MCB 2P 50kA C-50A 3M1 prt.
prt.
HMX263MCB 2P 50kA C-63A 3M1 prt.
prt.
HMX310MCB 3P 50kA C-10A 4.5M1 prt.
prt.
HMX316MCB 3P 50kA C-16A 4.5M1 prt.
prt.
HMX320MCB 3P 50kA C-20A 4.5M1 prt.
prt.
HMX325MCB 3P 50kA C-25A 4.5M1 prt.
prt.
HMX332MCB 3P 50kA C-32A 4.5M1 prt.
prt.
HMX340MCB 3P 50kA C-40A 4.5M1 prt.
prt.
HMX350MCB 3P 50kA C-50A 4.5M1 prt.
prt.
HMX363MCB 3P 50kA C-63A 4.5M1 prt.
prt.
HMX410MCB 4P 50kA C-10A 6M1 prt.
prt.
HMX416MCB 4P 50kA C-16A 6M1 prt.
prt.
HMX420MCB 4P 50kA C-20A 6M1 prt.
prt.
HMX425MCB 4P 50kA C-25A 6M1 prt.
prt.
HMX432MCB 4P 50kA C-32A 6M1 prt.
prt.
HMX440MCB 4P 50kA C-40A 6M1 prt.
prt.
HMX450MCB 4P 50kA C-50A 6M1 prt.
prt.
HMX463MCB 4P 50kA C-63A 6M1 prt.
prt.
MBN106AMCB 1P 6kA B-6A 1M12 prt.
prt.
MBN110AMCB 1P 6kA B-10A 1M12 prt.
prt.
MBN116AMCB 1P 6kA B-16A 1M12 prt.
prt.
MBN120AMCB 1P 6kA B-20A 1M12 prt.
prt.
MBN125AMCB 1P 6kA B-25A 1M12 prt.
prt.
MBN132AMCB 1P 6kA B-32A 1M12 prt.
prt.
MBN140AMCB 1P 6kA B-40A 1M12 prt.
prt.
MBN150AMCB 1P 6kA B-50A 1M12 prt.
prt.
MBN163AMCB 1P 6kA B-63A 1M12 prt.
prt.
MBN206AMCB 2P 6kA B-6A 2M6 prt.
prt.
MBN210AMCB 2P 6kA B-10A 2M6 prt.
prt.
MBN216AMCB 2P 6kA B-16A 2M6 prt.
prt.
MBN220AMCB 2P 6kA B-20A 2M6 prt.
prt.
MBN225AMCB 2P 6kA B-25A 2M6 prt.
prt.
MBN232AMCB 2P 6kA B-32A 2M6 prt.
prt.
MBN240AMCB 2P 6kA B-40A 2M6 prt.
prt.
MBN250AMCB 2P 6kA B-50A 2M6 prt.
prt.
MBN263AMCB 2P 6kA B-63A 2M6 prt.
prt.
MBN306AMCB 3P 6kA B-6A 3M4 prt.
prt.
MBN310AMCB 3P 6kA B-10A 3M4 prt.
prt.
MBN316AMCB 3P 6kA B-16A 3M4 prt.
prt.
MBN320AMCB 3P 6kA B-20A 3M4 prt.
prt.
MBN325AMCB 3P 6kA B-25A 3M4 prt.
prt.
MBN332AMCB 3P 6kA B-32A 3M4 prt.
prt.
MBN340AMCB 3P 6kA B-40A 3M4 prt.
prt.
MBN350AMCB 3P 6kA B-50A 3M4 prt.
prt.
MBN363AMCB 3P 6kA B-63A 3M4 prt.
prt.
MCN106AMCB 1P 6kA C-6A 1M12 prt.
prt.
MCN110AMCB 1P 6kA C-10A 1M12 prt.
prt.
MCN116AMCB 1P 6kA C-16A 1M12 prt.
prt.
MCN120AMCB 1P 6kA C-20A 1M12 prt.
prt.
MCN132AMCB 1P 6kA C-32A 1M12 prt.
prt.
MCN140AMCB 1P 6kA C-40A 1M12 prt.
prt.
MCN150AMCB 1P 6kA C-50A 1M12 prt.
prt.
MCN163AMCB 1P 6kA C-63A 1M12 prt.
prt.
MCN206AMCB 2P 6kA C-6A 2M6 prt.
prt.
MCN210AMCB 2P 6kA C-10A 2M6 prt.
prt.
MCN216AMCB 2P 6kA C-16A 2M6 prt.
prt.
MCN220AMCB 2P 6kA C-20A 2M6 prt.
prt.
MCN225AMCB 2P 6kA C-25A 2M6 prt.
prt.
MCN232AMCB 2P 6kA C-32A 2M6 prt.
prt.
MCN240AMCB 2P 6kA C-40A 2M6 prt.
prt.
MCN250AMCB 2P 6kA C-50A 2M6 prt.
prt.
MCN263AMCB 2P 6kA C-63A 2M6 prt.
prt.
MCN306AMCB 3P 6kA C-6A 3M4 prt.
prt.
MCN310AMCB 3P 6kA C-10A 3M4 prt.
prt.
MCN316AMCB 3P 6kA C-16A 3M4 prt.
prt.
MCN320AMCB 3P 6kA C-20A 3M4 prt.
prt.
MCN325AMCB 3P 6kA C-25A 3M4 prt.
prt.
MCN332AMCB 3P 6kA C-32A 3M4 prt.
prt.
MCN340AMCB 3P 6kA C-40A 3M4 prt.
prt.
MCN350AMCB 3P 6kA C-50A 3M4 prt.
prt.
MCN363AMCB 3P 6kA C-63A 3M4 prt.
prt.
MCN406AMCB 4P 6kA C-6A 4M3 prt.
prt.
MCN410AMCB 4P 6kA C-10A 4M3 prt.
prt.
MCN416AMCB 4P 6kA C-16A 4M3 prt.
prt.
MCN420AMCB 4P 6kA C-20A 4M3 prt.
prt.
MCN425AMCB 4P 6kA C-25A 4M3 prt.
prt.
MCN432AMCB 4P 6kA C-32A 4M3 prt.
prt.
MCN440AMCB 4P 6kA C-40A 4M3 prt.
prt.
MCN450AMCB 4P 6kA C-50A 4M3 prt.
prt.
MCN463AMCB 4P 6kA C-63A 4M3 prt.
prt.
MHN706MCB 1P+N 4.5kA B-6A 1M12 prt.
prt.
MHN710MCB 1P+N 4.5kA B-10A 1M12 prt.
prt.
MHN716MCB 1P+N 4.5kA B-16A 1M12 prt.
prt.
MHN720MCB 1P+N 4.5kA B-20A 1M12 prt.
prt.
MHN725MCB 1P+N 4.5kA B-25A 1M12 prt.
prt.
MHN732MCB 1P+N 4.5kA B-32A 1M12 prt.
prt.
MHN740MCB 1P+N 4.5kA B-40A 1M12 prt.
prt.
MJN702MCB 1P+N 4.5kA C-2A 1M12 prt.
prt.
MJN706MCB 1P+N 4.5kA C-6A 1M12 prt.
prt.
MJN710MCB 1P+N 4.5kA C-10A 1M12 prt.
prt.
MJN716MCB 1P+N 4.5kA C-16A 1M12 prt.
prt.
MJN720MCB 1P+N 4.5kA C-20A 1M12 prt.
prt.
MJN725MCB 1P+N 4.5kA C-25A 1M12 prt.
prt.
MJN732MCB 1P+N 4.5kA C-32A 1M12 prt.
prt.
MJN740MCB 1P+N 4.5kA C-40A 1M12 prt.
prt.
MLN702MCB 1P+N 6kA C-2A 1M12 prt.
prt.
MLN706MCB 1P+N 6kA C-6A 1M12 prt.
prt.
MLN710MCB 1P+N 6kA C-10A 1M12 prt.
prt.
MLN716MCB 1P+N 6kA C-16A 1M12 prt.
prt.
MLN720MCB 1P+N 6kA C-20A 1M12 prt.
prt.
MLN725MCB 1P+N 6kA C-25A 1M12 prt.
prt.
MLN732MCB 1P+N 6kA C-32A 1M12 prt.
prt.
MLN740AMCB 1P+N 6kA C-40A 1M12 prt.
prt.
MW120MCB 1P 3kA C-20A 1M12 prt.
prt.
NBN106AMCB 1P 10kA/15kA B-6A 1M12 prt.
prt.
NBN110AMCB 1P 10kA/15kA B-10A 1M12 prt.
prt.
NBN116AMCB 1P 10kA/15kA B-16A 1M12 prt.
prt.
NBN120AMCB 1P 10kA/15kA B-20A 1M12 prt.
prt.
NBN125AMCB 1P 10kA/15kA B-25A 1M12 prt.
prt.
NBN132AMCB 1P 10kA/15kA B-32A 1M12 prt.
prt.
NBN140AMCB 1P 10kA/15kA B-40A 1M12 prt.
prt.
NBN150AMCB 1P 10kA/15kA B-50A 1M12 prt.
prt.
NBN163AMCB 1P 10kA/15kA B-63A 1M12 prt.
prt.
NBN206AMCB 2P 10kA/15kA B-6A 2M6 prt.
prt.
NBN210AMCB 2P 10kA/15kA B-10A 2M6 prt.
prt.
NBN216AMCB 2P 10kA/15kA B-16A 2M6 prt.
prt.
NBN220AMCB 2P 10kA/15kA B-20A 2M6 prt.
prt.
NBN225AMCB 2P 10kA/15kA B-25A 2M6 prt.
prt.
NBN232AMCB 2P 10kA/15kA B-32A 2M6 prt.
prt.
NBN240AMCB 2P 10kA/15kA B-40A 2M6 prt.
prt.
NBN250AMCB 2P 10kA/15kA B-50A 2M6 prt.
prt.
NBN263AMCB 2P 10kA/15kA B-63A 2M6 prt.
prt.
NBN306AMCB 3P 10kA/15kA B-6A 3M4 prt.
prt.
NBN310AMCB 3P 10kA/15kA B-10A 3M4 prt.
prt.
NBN316AMCB 3P 10kA/15kA B-16A 3M4 prt.
prt.
NBN320AMCB 3P 10kA/15kA B-20A 3M4 prt.
prt.
NBN325AMCB 3P 10kA/15kA B-25A 3M4 prt.
prt.
NBN332AMCB 3P 10kA/15kA B-32A 3M4 prt.
prt.
NBN340AMCB 3P 10kA/15kA B-40A 3M4 prt.
prt.
NBN350AMCB 3P 10kA/15kA B-50A 3M4 prt.
prt.
NBN363AMCB 3P 10kA/15kA B-63A 3M4 prt.
prt.
NBN406AMCB 4P 10kA/15kA B-6A 4M3 prt.
prt.
NBN410AMCB 4P 10kA/15kA B-10A 4M3 prt.
prt.
NBN416AMCB 4P 10kA/15kA B-16A 4M3 prt.
prt.
NBN420AMCB 4P 10kA/15kA B-20A 4M3 prt.
prt.
NBN425AMCB 4P 10kA/15kA B-25A 4M3 prt.
prt.
NBN432AMCB 4P 10kA/15kA B-32A 4M3 prt.
prt.
NBN440AMCB 4P 10kA/15kA B-40A 4M3 prt.
prt.
NBN450AMCB 4P 10kA/15kA B-50A 4M3 prt.
prt.
NBN463AMCB 4P 10kA/15kA B-63A 4M3 prt.
prt.
NCN100AMCB 1P 10kA/15kA C-0.5A 1M12 prt.
prt.
NCN101AMCB 1P 10kA/15kA C-1A 1M12 prt.
prt.
NCN102AMCB 1P 10kA/15kA C-2A 1M12 prt.
prt.
NCN103AMCB 1P 10kA/15kA C-3A 1M12 prt.
prt.
NCN104AMCB 1P 10kA/15kA C-4A 1M12 prt.
prt.
NCN106AMCB 1P 10kA/15kA C-6A 1M12 prt.
prt.
NCN110AMCB 1P 10kA/15kA C-10A 1M12 prt.
prt.
NCN116AMCB 1P 10kA/15kA C-16A 1M12 prt.
prt.
NCN120AMCB 1P 10kA/15kA C-20A 1M12 prt.
prt.
NCN125AMCB 1P 10kA/15kA C-25A 1M12 prt.
prt.
NCN132AMCB 1P 10kA/15kA C-32A 1M12 prt.
prt.
NCN140AMCB 1P 10kA/15kA C-40A 1M12 prt.
prt.
NCN150AMCB 1P 10kA/15kA C-50A 1M12 prt.
prt.
NCN163AMCB 1P 10kA/15kA C-63A 1M12 prt.
prt.
NCN200AMCB 2P 10kA/15kA C-0.5A 2M6 prt.
prt.
NCN201AMCB 2P 10kA/15kA C-1A 2M6 prt.
prt.
NCN202AMCB 2P 10kA/15kA C-2A 2M6 prt.
prt.
NCN203AMCB 2P 10kA/15kA C-3A 2M6 prt.
prt.
NCN204AMCB 2P 10kA/15kA C-4A 2M6 prt.
prt.
NCN206AMCB 2P 10kA/15kA C-6A 2M6 prt.
prt.
NCN210AMCB 2P 10kA/15kA C-10A 2M6 prt.
prt.
NCN216AMCB 2P 10kA/15kA C-16A 2M6 prt.
prt.
NCN220AMCB 2P 10kA/15kA C-20A 2M6 prt.
prt.
NCN225AMCB 2P 10kA/15kA C-25A 2M6 prt.
prt.
NCN232AMCB 2P 10kA/15kA C-32A 2M6 prt.
prt.
NCN240AMCB 2P 10kA/15kA C-40A 2M6 prt.
prt.
NCN250AMCB 2P 10kA/15kA C-50A 2M6 prt.
prt.
NCN263AMCB 2P 10kA/15kA C-63A 2M6 prt.
prt.
NCN300AMCB 3P 10kA/15kA C-0.5A 3M4 prt.
prt.
NCN301AMCB 3P 10kA/15kA C-1A 3M4 prt.
prt.
NCN302AMCB 3P 10kA/15kA C-2A 3M4 prt.
prt.
NCN303AMCB 3P 10kA/15kA C-3A 3M4 prt.
prt.
NCN304AMCB 3P 10kA/15kA C-4A 3M4 prt.
prt.
NCN306AMCB 3P 10kA/15kA C-6A 3M4 prt.
prt.
NCN310AMCB 3P 10kA/15kA C-10A 3M4 prt.
prt.
NCN316AMCB 3P 10kA/15kA C-16A 3M4 prt.
prt.
NCN320AMCB 3P 10kA/15kA C-20A 3M4 prt.
prt.
NCN325AMCB 3P 10kA/15kA C-25A 3M4 prt.
prt.
NCN332AMCB 3P 10kA/15kA C-32A 3M4 prt.
prt.
NCN340AMCB 3P 10kA/15kA C-40A 3M4 prt.
prt.
NCN350AMCB 3P 10kA/15kA C-50A 3M4 prt.
prt.
NCN363AMCB 3P 10kA/15kA C-63A 3M4 prt.
prt.
NCN400AMCB 4P 10kA/15kA C-0.5A 4M3 prt.
prt.
NCN401AMCB 4P 10kA/15kA C-1A 4M3 prt.
prt.
NCN402AMCB 4P 10kA/15kA C-2A 4M3 prt.
prt.
NCN403AMCB 4P 10kA C-3A 4M3 prt.
prt.
NCN404AMCB 4P 10kA/15kA C-4A 4M3 prt.
prt.
NCN406AMCB 4P 10kA/15kA C-6A 4M3 prt.
prt.
NCN410AMCB 4P 10kA/15kA C-10A 4M3 prt.
prt.
NCN416AMCB 4P 10kA/15kA C-16A 4M3 prt.
prt.
NCN420AMCB 4P 10kA/15kA C-20A 4M3 prt.
prt.
NCN425AMCB 4P 10kA/15kA C-25A 4M3 prt.
prt.
NCN432AMCB 4P 10kA/15kA C-32A 4M3 prt.
prt.
NCN440AMCB 4P 10kA/15kA C-40A 4M3 prt.
prt.
NCN450AMCB 4P 10kA/15kA C-50A 4M3 prt.
prt.
NCN463AMCB 4P 10kA/15kA C-63A 4M3 prt.
prt.
NDN100AMCB 1P 10kA/15kA D-0.5A 1M12 prt.
prt.
NDN101AMCB 1P 10kA/15kA D-1A 1M12 prt.
prt.
NDN102AMCB 1P 10kA/15kA D-2A 1M12 prt.
prt.
NDN103AMCB 1P 10kA D-3A 1M12 prt.
prt.
NDN104AMCB 1P 10kA/15kA D-4A 1M12 prt.
prt.
NDN106AMCB 1P 10kA/15kA D-6A 1M12 prt.
prt.
NDN110AMCB 1P 10kA/15kA D-10A 1M12 prt.
prt.
NDN116AMCB 1P 10kA/15kA D-16A 1M12 prt.
prt.
NDN120AMCB 1P 10kA/15kA D-20A 1M12 prt.
prt.
NDN125AMCB 1P 10kA/15kA D-25A 1M12 prt.
prt.
NDN132AMCB 1P 10kA D-32A 1M12 prt.
prt.
NDN140AMCB 1P 10kA/15kA D-40A 1M12 prt.
prt.
NDN150AMCB 1P 10kA D-50A 1M12 prt.
prt.
NDN163AMCB 1P 10kA/15kA D-63A 1M12 prt.
prt.
NDN200AMCB 2P 10kA/15kA D-0.5A 2M6 prt.
prt.
NDN201AMCB 2P 10kA/15kA D-1A 2M6 prt.
prt.
NDN202AMCB 2P 10kA D-2A 2M6 prt.
prt.
NDN203AMCB 2P 10kA D-3A 2M6 prt.
prt.
NDN204AMCB 2P 10kA/15kA D-4A 2M6 prt.
prt.
NDN206AMCB 2P 10kA/15kA D-6A 2M6 prt.
prt.
NDN210AMCB 2P 10kA/15kA D-10A 2M6 prt.
prt.
NDN216AMCB 2P 10kA/15kA D-16A 2M6 prt.
prt.
NDN220AMCB 2P 10kA/15kA D-20A 2M6 prt.
prt.
NDN225AMCB 2P 10kA/15kA D-25A 2M6 prt.
prt.
NDN232AMCB 2P 10kA/15kA D-32A 2M6 prt.
prt.
NDN240AMCB 2P 10kA/15kA D-40A 2M6 prt.
prt.
NDN250AMCB 2P 10kA/15kA D-50A 2M6 prt.
prt.
NDN263AMCB 2P 10kA/15kA D-63A 2M6 prt.
prt.
NDN300AMCB 3P 10kA/15kA D-0.5A 3M4 prt.
prt.
NDN301AMCB 3P 10kA/15kA D-1A 3M4 prt.
prt.
NDN302AMCB 3P 10kA/15kA D-2A 3M4 prt.
prt.
NDN303AMCB 3P 10kA/15kA D-3A 3M4 prt.
prt.
NDN304AMCB 3P 10kA/15kA D-4A 3M4 prt.
prt.
NDN306AMCB 3P 10kA/15kA D-6A 3M4 prt.
prt.
NDN310AMCB 3P 10kA/15kA D-10A 3M4 prt.
prt.
NDN316AMCB 3P 10kA/15kA D-16A 3M4 prt.
prt.
NDN320AMCB 3P 10kA/15kA D-20A 3M4 prt.
prt.
NDN325AMCB 3P 10kA/15kA D-25A 3M4 prt.
prt.
NDN332AMCB 3P 10kA/15kA D-32A 3M4 prt.
prt.
NDN340AMCB 3P 10kA/15kA D-40A 3M4 prt.
prt.
NDN350AMCB 3P 10kA/15kA D-50A 3M4 prt.
prt.
NDN363AMCB 3P 10kA/15kA D-63A 3M4 prt.
prt.
NDN400AMCB 4P 10kA/15kA D-0.5A 4M3 prt.
prt.
NDN401AMCB 4P 10kA/15kA D-1A 4M3 prt.
prt.
NDN402AMCB 4P 10kA/15kA D-2A 4M3 prt.
prt.
NDN403AMCB 4P 10kA/15kA D-3A 4M3 prt.
prt.
NDN404AMCB 4P 10kA/15kA D-4A 4M3 prt.
prt.
NDN406AMCB 4P 10kA/15kA D-6A 4M3 prt.
prt.
NDN410AMCB 4P 10kA/15kA D-10A 4M3 prt.
prt.
NDN416AMCB 4P 10kA/15kA D-16A 4M3 prt.
prt.
NDN420AMCB 4P 10kA/15kA D-20A 4M3 prt.
prt.
NDN425AMCB 4P 10kA/15kA D-25A 4M3 prt.
prt.
NDN432AMCB 4P 10kA/15kA D-32A 4M3 prt.
prt.
NDN440AMCB 4P 10kA/15kA D-40A 4M3 prt.
prt.
NDN450AMCB 4P 10kA/15kA D-50A 4M3 prt.
prt.
NDN463AMCB 4P 10kA/15kA D-63A 4M3 prt.
prt.
NF232AMCB 2P 6/10kA C-32A 2M6 prt.
prt.
NF240AMCB 2P 6/10kA C-40A 2M6 prt.
prt.
NF300AMCB 3P 6/10kA C-0.5A 3M4 prt.
prt.
NF301AMCB 3P 6/10kA C-1A 3M4 prt.
prt.
NF302AMCB 3P 6/10kA C-2A 3M4 prt.
prt.
NF303AMCB 3P 6/10kA C-3A 3M4 prt.
prt.
NF304AMCB 3P 6/10kA C-4A 3M4 prt.
prt.
NF306AMCB 3P 6/10kA C-6A 3M4 prt.
prt.
NF310AMCB 3P 6/10kA C-10A 3M4 prt.
prt.
NF316AMCB 3P 6/10kA C-16A 3M4 prt.
prt.
NF320AMCB 3P 6/10kA C-20A 3M4 prt.
prt.
NF325AMCB 3P 6/10kA C-25A 3M4 prt.
prt.
NF332AMCB 3P 6/10kA C-32A 3M4 prt.
prt.
NF340AMCB 3P 6/10kA C-40A 3M4 prt.
prt.
NF350AMCB 3P 6/10kA C-50A 3M4 prt.
prt.
NF363AMCB 3P 6/10kA C-63A 3M4 prt.
prt.
NF400AMCB 4P 6/10kA C-0.5A 4M3 prt.
prt.
NF401AMCB 4P 6/10kA C-1A 4M3 prt.
prt.
NF402AMCB 4P 6/10kA C-2A 4M3 prt.
prt.
NF403AMCB 4P 6/10kA C-3A 4M3 prt.
prt.
NF404AMCB 4P 6/10kA C-4A 4M3 prt.
prt.
NF406AMCB 4P 6/10kA C-6A 4M3 prt.
prt.
NF410AMCB 4P 6/10kA C-10A 4M3 prt.
prt.
NF416AMCB 4P 6/10kA C-16A 4M3 prt.
prt.
NF420AMCB 4P 6/10kA C-20A 4M3 prt.
prt.
NF425AMCB 4P 6/10kA C-25A 4M3 prt.
prt.
NF432AMCB 4P 6/10kA C-32A 4M3 prt.
prt.
NF440AMCB 4P 6/10kA C-40A 4M3 prt.
prt.
NF450AMCB 4P 6/10kA C-50A 4M3 prt.
prt.
NF463AMCB 4P 6/10kA C-63A 4M3 prt.
prt.
NGN100MCB 1P 6/10kA D-0.5A 1M1 prt.
prt.
NGN101MCB 1P 6/10kA D-1A 1M1 prt.
prt.
NGN102MCB 1P 6/10kA D-2A 1M1 prt.
prt.
NGN103MCB 1P 6/10kA D-3A 1M1 prt.
prt.
NGN104MCB 1P 6/10kA D-4A 1M1 prt.
prt.
NGN106MCB 1P 6/10kA D-6A 1M12 prt.
prt.
NGN110MCB 1P 6/10kA D-10A 1M12 prt.
prt.
NGN116MCB 1P 6/10kA D-16A 1M12 prt.
prt.
NGN120MCB 1P 6/10kA D-20A 1M12 prt.
prt.
NGN125MCB 1P 6/10kA D-25A 1M12 prt.
prt.
NGN132MCB 1P 6/10kA D-32A 1M12 prt.
prt.
NGN140MCB 1P 6/10kA D-40A 1M12 prt.
prt.
NGN150MCB 1P 6/10kA D-50A 1M12 prt.
prt.
NGN163MCB 1P 6/10kA D-63A 1M12 prt.
prt.
NGN200MCB 2P 6/10kA D-0.5A 2M1 prt.
prt.
NGN201MCB 2P 6/10kA D-1A 2M1 prt.
prt.
NGN202MCB 2P 6/10kA D-2A 2M1 prt.
prt.
NGN203MCB 2P 6/10kA D-3A 2M1 prt.
prt.
NGN204MCB 2P 6/10kA D-4A 2M1 prt.
prt.
NGN206MCB 2P 6/10kA D-6A 2M1 prt.
prt.
NGN210MCB 2P 6/10kA D-10A 2M1 prt.
prt.
NGN216MCB 2P 6/10kA D-16A 2M1 prt.
prt.
NGN220MCB 2P 6/10kA D-20A 2M1 prt.
prt.
NGN225MCB 2P 6/10kA D-25A 2M1 prt.
prt.
NGN232MCB 2P 6/10kA D-32A 2M1 prt.
prt.
NGN240MCB 2P 6/10kA D-40A 2M1 prt.
prt.
NGN250MCB 2P 6/10kA D-50A 2M1 prt.
prt.
NGN263MCB 2P 6/10kA D-63A 2M1 prt.
prt.
NGN300MCB 3P 6/10kA D-0.5A 3M1 prt.
prt.
NGN301MCB 3P 6/10kA D-1A 3M1 prt.
prt.
NGN302MCB 3P 6/10kA D-2A 3M1 prt.
prt.
NGN303MCB 3P 6/10kA D-3A 3M1 prt.
prt.
NGN304MCB 3P 6/10kA D-4A 3M1 prt.
prt.
NGN306MCB 3P 6/10kA D-6A 3M1 prt.
prt.
NGN310MCB 3P 6/10kA D-10A 3M1 prt.
prt.
NGN316MCB 3P 6/10kA D-16A 3M1 prt.
prt.
NGN320MCB 3P 6/10kA D-20A 3M1 prt.
prt.
NGN325MCB 3P 6/10kA D-25A 3M1 prt.
prt.
NGN332MCB 3P 6/10kA D-32A 3M1 prt.