Bloc différentiel 3P 125A réglable type haute immunité BTH380E

EAN
3250611500070
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche ou droite
  • Nombre de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    NA
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA / 500 mA / 1 A
  • Courant assigné nominal
    125 A
Courant / température
  • Courant assigné à 20°C
    125 A
  • Courant assigné à 30°C
    125 A
  • Courant assigné à 40°C
    118.9 A
  • Courant assigné à 50°C
    112.4 A
  • Courant assigné à 60°C
    105.6 A
  • Courant assigné à 70°C
    99.4 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    69 mm
  • Hauteur produit installé
    103 mm
  • Largeur produit installé
    187 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    11.25 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    7000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    10 - 50 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 / 70 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Oui
  • Temps de déclenchement réglable
    Oui
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 / 60 / 150 ms
Standards
  • Texte norme
    IEC 61009-1, EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    A HI
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats

Documents

  • Image produit

    Image BTH380E | Hager Afrique

    Image produit BTH380E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour BTH380E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour BTH380E

    ID1_BD125A_6B5023F

    PDF
    945 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BTH380E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BTH380E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BTH380E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BTH380E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation