Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type haute immunité BDH825

EAN
3250611310044
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
Courant / température
  • Courant assigné à 40°C
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    102 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.4 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Oui
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    6000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    non applicable
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-2-1 ; EN 62423
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Exécution I