Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC MZ201

EAN
3250614562013
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    240 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    12 / 250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Imin=f(U=12V DC) du circuit de puissance
    0.3 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.6 A
  • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
    3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    9.5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.1 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    6000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    12000
Installation, montage
  • Monté d'usine
    Non
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C