Bobine manque tension 230V AC MZ206

EAN
3250614562068
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    15 mA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    3.5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    200 ms
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    35 / 70 %
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C