Bobine à seuil 230V AC MZ212

EAN
3250614562129
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tenue aux microcoupure
    70 ms
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    87 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.7 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    7 s
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    110 / 180 %
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    85%
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C