Cartouche-fusible domestique 20A - 8,5x31,5mm LF140

EAN
3250614061400
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    rapide (F)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    4 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    4 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gF
  • Taille de l'élément fusible
    8.5 x 31.5
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Plus de documentation