Coupe circuit 1P 50A 690V L51 accessoriable 1.5 modules LS601

EAN
3250614196010
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    50 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    93 mm
  • Hauteur produit installé
    107 mm
  • Largeur produit installé
    26.25 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    6.098 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image LS601 | Hager Afrique

    Image produit LS601

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS601 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS601

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS601 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS601 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LS601 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS601 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation