Voyant de signalisation 230V pour coupe-circuit L51 et L58 LS672

EAN
3250614196720
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    120 / 230 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1.6 mA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    15 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Indicateur de tension
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image LS672 | Hager Afrique

    Image produit LS672

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour LS672 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour LS672

    Voyant lumineux LS 672 pour coupe-circuit

    PDF
    182 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS672 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS672

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS672 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS672 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LS672 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS672 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation