Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules LS712

EAN
3250614197123
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    96 mm
  • Hauteur produit installé
    125 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17.6 W
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C