Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA LF301G

EAN
3250614062360
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    temporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    120 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    120 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG
  • Taille de l'élément fusible
    10.3 x 38
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.77 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui