Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 4A LF404M

EAN
3250614062131
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    temporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    4 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    80 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
  • Taille de l'élément fusible
    14 x 51
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.45 W
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui