Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A LF425G

EAN
3250614062551
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    rapide (F)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    80 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.3 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné

Documents

  • Image produit

    Image LF425G | Hager Afrique

    Image produit LF425G

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF425G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF425G du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LF425G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF425G du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation