Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-63A 3M NCN363A

EAN
3250614615887
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)
    12 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    83.72 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    85.22 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    86.7 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    88.15 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    82.2 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    80.64 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    77.43 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    75.78 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    74.09 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    72.36 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    70.59 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    68.77 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    66.9 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    64.98 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    79.05 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    63 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    60.26 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    57.38 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    54.35 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    51.14 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    78.67 A
  • Courant assigné à -20°C
    77.38 A
  • Courant assigné à -15°C
    76.06 A
  • Courant assigné à -10°C
    74.72 A
  • Courant assigné à -5°C
    73.36 A
  • Courant assigné à 0°C
    71.97 A
  • Courant assigné à 5°C
    70.56 A
  • Courant assigné à 10°C
    69.11 A
  • Courant assigné à 25°C
    64.58 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    60.96 A
  • Courant assigné à 40°C
    58.86 A
  • Courant assigné à 45°C
    56.68 A
  • Courant assigné à 50°C
    54.4 A
  • Courant assigné à 55°C
    52.03 A
  • Courant assigné à 60°C
    49.55 A
  • Courant assigné à 65°C
    46.94 A
  • Courant assigné à 70°C
    44.17 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1.1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
    13 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    19.9 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    7.12 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    50 °C