Disjoncteur 3P 6/10kA C-63A 3M NF363A

EAN
3250614668524
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    78.9 A
  • Courant assigné à -20°C
    77.6 A
  • Courant assigné à -15°C
    76.2 A
  • Courant assigné à -10°C
    74.9 A
  • Courant assigné à -5°C
    73.5 A
  • Courant assigné à 0°C
    72.1 A
  • Courant assigné à 5°C
    70.7 A
  • Courant assigné à 10°C
    69.2 A
  • Courant assigné à 15°C
    67.7 A
  • Courant assigné à 20°C
    66.2 A
  • Courant assigné à 25°C
    64.6 A
  • Courant assigné à 30°C
    63 A
  • Courant assigné à 35°C
    61.4 A
  • Courant assigné à 40°C
    59.7 A
  • Courant assigné à 45°C
    57.9 A
  • Courant assigné à 50°C
    56.1 A
  • Courant assigné à 55°C
    54.3 A
  • Courant assigné à 60°C
    52.4 A
  • Courant assigné à 65°C
    50.7 A
  • Courant assigné à 70°C
    48.9 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
    1.1
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
    1.2
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
    1.5
  • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
    1
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    18.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.24 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C