Disjoncteur 2P 50kA C-50A 3M HMX250

EAN
3250613231958
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    2
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    50 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    50 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.05 / 1.3 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    67.32 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    69.43 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    71 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    72.57 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    66.29 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    64.72 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    61.58 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    60.01 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    58.44 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    56.87 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    58 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    53.73 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    50 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    50.59 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    63.15 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    49.02 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    47.45 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    45.88 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    44.31 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    42.74 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    50 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    53 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.46 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.77 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    3,5 à 5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis avec compensation de serrage
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    40 °C