Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M HMX316

EAN
3250613231989
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    50 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.05 / 1.3 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    19.32 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    19.6 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    19.95 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    20.31 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    18.89 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    18.53 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    17.82 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    17.46 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    17.11 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    16.75 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    16 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    16.04 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    16 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    15.33 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    18.17 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    14.98 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    14.62 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    14.26 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    13.91 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    13.55 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    50 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10.81 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.61 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    40 °C
Plus de documentation