Cache borne 1P MZN130

EAN
3250614560071
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    48 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    26 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

Plus de documentation