Jeu de 3 séparateurs de phase MZN131

EAN
3250614560088
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    29 mm
  • Hauteur produit installé
    43 mm
  • Largeur produit installé
    10 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

Plus de documentation