Disjoncteur moteur 3P 6.3-10A ; 2.2/4 kW à 230/415V MM510N

EAN
3250614435232
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative courte
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    3 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    12.4 / 15.5 / 18.6 In
  • Calibre du courant de réglage thermique à 30°
    6.3 / 6.8 / 7.2 / 7.7 / 8.2 / 8.6 / 9.1 / 9.5 / 10 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    0.42 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    100 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    150 kA
Dimensions
  • Longueur de dénudage connexions circuit de puissance
    10 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    6.48 W
  • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 230V
    2.2 kW
  • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V
    4 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-4
    2.2 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 240V AC3 selon IEC60947-4
    2.2 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 415V AC3 selon IEC60947-4
    4 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 440V AC3 selon IEC60947-4
    4 kW
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 500V AC3 selon IEC60947-4
    4 kW
Spécifications électriques
  • Couple de serrage nominal du circuit de puissance
    1.7 Nm
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    50000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure
    40
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
  • Type de raccordement circuit de puissance
    Borne à vis
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 6 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 6 mm²
  • Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance
    1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
  • Section de raccordement câble rigide circuit de puissance
    1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
Configuration
  • Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    124 / 186 A
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IN
Accessoires inclus
  • Outillage connexions circuit de puissance
    PZ2 / Plat 1 - 6
Equipement
  • Compensation automatique de température
    -5 / 40 °C
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    AC3
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sensible à une défaillance de phase
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C