Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F MZ522N

EAN
3250614565113
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre maximal de pôles du produit principal
    3
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    40/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    1 A
  • Simulation du courant de fuite
    Non
  • Courant maximal
    25 A
  • Courant assigné nominal
    1 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    1 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.25 A
  • Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance
    2 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    9 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.01 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.01 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    100000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,3Nm
  • Monté d'usine
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
  • Type de contact
    1F
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    contact auxiliaire
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
  • Nbre contact auxiliaire signal défaut
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C