Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC MZ528N

EAN
3250614565144
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.5 W
Déclenchement
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    35 / 70 %
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C