Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing MZ530N

EAN
3250614565175
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 500 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.2 A
  • Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance
    3 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    104 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
  • Nombre de clés
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C