Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M KB163N

EAN
3250613720025
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    13
Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Modular devices
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    230 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Longueur
    228 mm
  • Pas
    17.8 mm
  • Distance de fixation en pas de module
    1
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    1 phase
Installation, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
    Non
Connexion
  • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
    Non
  • Type de connecteur
    barre à languette
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    13
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui