Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M KB463C

EAN
3250613720162
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    24
Compatibilité
  • Destiné aux références compatible
    Modular devices
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'utilisation
    400 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Longueur
    420 mm
  • Pas
    17.8 mm
  • Distance de fixation en pas de module
    4
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    3 phases
Matières
  • Couleur
    gris
Installation, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
  • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
    Oui
  • Type de connecteur
    barre à languette
Equipement
  • Nombre d'appareils pouvant être installés
    6
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui